DLPC2607
- 0.2nHD、0.24VGA、0.3WVGA DMDの信頼性の高い動作をサポート
- マルチモードの24ビット入力ピクセル・インターフェイス
- パラレルまたはBT656バス・プロトコルに対応
- QVGA~WVGAの入力サイズに対応
- 1~60Hzのフレーム・レートに対応
- 最高33.5MHzのピクセル・クロックに対応
- 横方向/縦方向に対応
- 8/16/18/24ビットのバス・オプションに対応
- 3つの入力色(ビット)深度オプションに対応
- RGB888、YCrCb888
- RGB666、YCrCb666
- RGB565、4:2:2 YCrCb
- ピクセル・データ処理
- 画像リサイズ(スケーリング)
- フレーム・レート変換
- カラー・コーディネート調整
- 自動ゲイン制御
- プログラミング可能な逆ガンマ補正
- 時空間多重(ディザリング)
- ビデオ処理に対応
- 色空間の変換
- 4:2:2~4:4:4の色差補間
- フィールド・スケーリング・デインターレース
- 176ピン、0.4mmピッチのVFBGAパッケージ
- 外部メモリに対応
- 166MHzモバイルDDR SDRAM
- 33.3MHzシリアル・フラッシュ
- WVGA、VGA、nHD DMDディスプレイに対応
- DMDビットプレーンの生成およびフォーマット
- プログラマブル・ビットプレーン・ディスプレイ・シーケンサ(LEDイネーブルおよびDMDロードを制御)
- 76.2MHzのダブル・データ・レート(DDR) DMD I/F
- ミラー用パルス幅変調(PWM)
- 電源オフ時の自動DMDパーキング
- DMDで24ビットのビット深度
- システム制御
- デバイス構成のI2C制御
- プログラミング可能なスプラッシュ・スクリーン
- プログラミング可能なLED電流制御
- DMD電源およびミラー・ドライバ制御
- DMD表示画像の左右/上下反転
- 表示画像の回転
- フラッシュを使用した構成バッチ・ファイル
- I/Fスリープ静止画省電力モード
- テストのサポート
- テスト・パターン生成機能を内蔵
- JTAGバウンダリ・スキャン・テストに対応
DLPC2607はバッテリ駆動ディスプレイ機器向けの低消費電力 DLP™デジタル・コントローラであり、0.3WVGA、0.24VGA、0.2nHD DMDの信頼性の高い動作をサポートします。DLPC2607コントローラは、システム電子機器とDMDの間を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力のディスプレイを実現します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板
DLP® LightCrafter Display 2000 評価基板 (EVM) は、低コストでコンパクトなプラグ アンド プレイ DLP ディスプレイ評価基板 (EVM) です。モバイル プロジェクタ、スマート ホーム ディスプレイ、AR (拡張現実) メガネ、家電製品、ロボットなど、多くのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) ディスプレイ アプリケーションに最適です。この評価基板 (EVM) は、DLP2000 (nHD) チップセット、8/16/24 ビットの RGB パラレル・ビデオ・プロセッサ・インターフェイスを搭載しているほか、光学エンジン ( (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-01473 — 低コスト・プロセッサ向け、TI DLP® 技術使用、ウルトラモバイル低消費電力 nHD ディスプレイのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。