DLP801RE
- 対角 0.8 インチのマイクロミラー・アレイ
- WUXGA ( 1920 × 1200) ディスプレイ解像度
- マイクロミラー・ピッチ:9.0µm
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- コーナー照明
- 高輝度の大会場用ディスプレイ向けに高い光出力密度をサポート
- 最大 40W/cm 2 の総合光出力密度
- 2xLVDS 入力データ・バス
- WUXGA~ 120 Hz をサポート
- DLPC4430 display controller、DLPA100 パワー・マネージメント / モーター・ドライバ IC によってサポートされたレーザー蛍光、RGB レーザー
DLP801RE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、高輝度 WUXGA 固体照明ディスプレイ・システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP 0.8-inch WUXGA チップセットは、DMD、 DLPC4430 display controller、DLPA300 マイクロミラー・ドライバ、DLPA100 パワー / モーター・ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の WUXGA ディスプレイを実現する完全なシステムを提供します。
設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP801RE 0.8 WUXGA Digital Micromirror Device データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 3日 |
アプリケーション・ノート | TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
アプリケーション・ノート | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S600 (FYV) | 350 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点