DLPC4420AEVM
DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
DLPC4420AEVM
概要
DLPC4420AEVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP660TEEVM、DLP780TEEVM、DLP470TEEVM いずれかの DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、2000 ルーメンを上回る DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC4420AEVM は、4K UHD DMD を駆動すると同時に、カスタム フロント エンド システムをテストするためのソリューションを実現します。DLPC4420AEVM を、これらの 4K UHD DMD 評価基板 (EVM) のいずれかと組み合わせると、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
特長
- 4K UHD 評価基板 (EVM) と組み合わせて使用できるように設計済み
- 60Hz 時に最大 4K UHD、または 240Hz 時に最大 1080p をサポート
- 2 個の DLPC4420 コントローラ、2 個の DLPA100 コントローラ PMIC とモーター ドライバ、1 個の Intel (旧 Altera) FPGA を搭載
- 電源、光学素子、照明用光源、延長ケーブルは別売り
- USB、I²C、トリガ入出力に対応する複数のインターフェイス オプションが利用可能
購入と開発の開始
DLPC4420AEVM — DLPC4420 evaluation module for dual controller configuration with Altera FPGA
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
リリース情報
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator
Version: 1.0.0.0
Date: May 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISION HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Initial release
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTRICTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tested on Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACT US
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At http://e2e.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DLPC4420EVM-SW — DLPC4420EVM Software and Firmware Bundle
DLPC4420EVM-SW — DLPC4420EVM Software and Firmware Bundle
DLPC4420EVM Software and Firmware
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
DLPC4420EVM Software Readme
Manifest
リリース情報
-------------------------------------------------------------------------------
DLPC4420 Software
-------------------------------------------------------------------------------
Release : Version 10.1.1
Date : 30-September-2023
-------------------------------------------------------------------------------
This is the release for the DLPC4420EVM SW.
The table below identifies appropriate image file to be used on a given system.
DMD | Illumination | Image filename
----------------------------------------------------------------------
DLP470TE | LED | Flash_DLPC4420_DLP470TE_p47_TRP_4KUHD_S410_LED.img
DLP660TE | LED | Flash_DLPC4420_DLP660TE_p66_TRP_4KUHD_S610_LED.img
DLP780TE | LED | Flash_DLPC4420_DLP780TE_p78_HEP_4KUHD_S600_LED.img
---------------------------------------------------------------------
General Requirements:
- To flash the system with the latest DLPC4420EVM software, use DLPC44xxGUI available on TI.com
-------------------------------------------------------------------------------
4K FPGA Firmware
-------------------------------------------------------------------------------
Release : Version (See below)
Date : 30-September-2023
-------------------------------------------------------------------------------
This is the release of 4K FPGA firmware binaries for DLPC4420 based system.
The table below identifies appropriate binary to be used on a given system.
FPGA | FPGA Type | Binary filename
-------------------------------------------------------------------------------
Altera | A5 | XPR_FPGA_2WAY_UHD_A5_v356.rpd
Altera | A5 | XPR_FPGA_4WAY_UHD_A5_v147.rpd
Xilinx | | FPGA_XILINX_4WAY_XPR_v404.bin
------------------------------------------------------------------------------
General Requirements:
- To flash the system with the latest DLPC4420EVM software, use DLPC44xxGUI available on TI.com
-------------------------------------------------------------------------------
Documentation and Support Files
-------------------------------------------------------------------------------
In addition, the software package includes other documentation and support files:
- DLPC4420 Software
- Programmers Guide
- Manifest
- Readme
- DLPC44xxGUI Files
- EDID Programmer Tool Files
- JTAG Programmer Tool Files
- TI Disclaimer
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLPC4420AEVM DLP® Display ≥0.47-in Array 4K UHD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
証明書 | DLPC4420AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 27日 |