DLP230NP
- 超小型 0.23インチ (5.95mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- 画面に 1920 × 1080 ピクセルを表示
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角:17° (水平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8 ビットの SubLVDS 入力データ・バス
- ディスプレイ・アプリケーション専用 DLPC34x6 コントローラ
- 専用の DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、または DLPA3005 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP230NP および DLP230NPSE .23 1080p デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御のMOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることにより、鮮明で高品質の 1080p 画像または映像を表示できます。 最大輝度のチップセットは、 DLP230NP DMD と DLPC3436 コントローラで構成されています。低輝度チップセットは、 DLP230NPSE DMD と DLPC3436 コントローラで構成されています。DLPA3000 および DLPA3005 PMIC/LED ドライバは両方のチップセットをサポートし、DLPA2000 および DLPA2005 は最大輝度オプションのみをサポートします。このデバイスは物理的なサイズが小さいため、高画質、小さな外形、低消費電力が重要な携帯機器に使用できます。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR230NPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR036 — Series 246 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
TIDA-080009 — DLP® テクノロジー採用、ポータブルな 1080p 最小ディスプレイのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S246 (FQP) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。