DLP780NE
- 対角 0.78 インチのマイクロミラー アレイ
- フル HD (1920 × 1080) ディスプレイ解像度
- マイクロミラー ピッチ:9.0µm
- マイクロミラー傾斜角:±14.5°
- コーナー照明
- 2 個の LVDS 入力データ バス
- フル HD~120Hz をサポート
- DLPC4430 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 パワー マネージメント / モーター ドライバ IC によってサポートされた LED、レーザー蛍光、RGB レーザー
DLP780NE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 フル HD 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP0.78 インチ フル HD チップセットは、DMD、DLPC4430 ディスプレイ コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の フル HD ディスプレイを実現する完全なシステムを提供します。
設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP780NEEVM — DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP780NEEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.78 インチ 1080p システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP780NEEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.78 インチ 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM いずれかのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、輝度が 2,000 ルーメンを上回り、解像度が 1080p (1,920 x 1,080)、WUXGA (1,920 x 1,200)、SVGA (800 x 600)、XGA (1,024 x 768)、WXGA (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR114 — DLP78X and DLP80X Optical Design Files
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S600 (FYU) | 350 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。