DLP2010NIR
- 0.2-inch (5.29-mm) Diagonal Micromirror Array
- 854 × 480 Array of Aluminum Micrometer-Sized Mirrors, in an Orthogonal Layout
- 5.4-µm Micromirror Pitch
- ±17° Micromirror Tilt (Relative to Flat Surface)
- Side Illumination for Optimal Efficiency and Optical Engine Size
- Highly Efficient Steering of NIR light
- Window Transmission Efficiency 96% Nominal (700 to 2000 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces)
- Window Transmission Efficiency 90% Nominal (2000 to 2500 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces)
- Polarization Independent Aluminum Micromirrors
- Dedicated DLPC150/DLPC3470 Controllers for Reliable Operation
- Binary Pattern Rates up to 2880 Hz
- Pattern Sequence Mode for Control over Each Micromirror in Array
- Dedicated Power Management Integrated Circuit (PMIC) DLPA2000 or DLPA2005 for Reliable Operation
- 15.9-mm × 5.3-mm × 4-mm Body Size for Portable Instruments
The DLP2010NIR digital micromirror device (DMD) acts as a spatial light modulator (SLM) to steer near-infrared (NIR) light and create patterns with speed, precision, and efficiency. Featuring high resolution in a compact form factor, the DLP2010NIR DMD is often combined with a grating single element detector to replace expensive InGaAs linear array-based detector designs, leading to high performance, cost-effective portable NIR Spectroscopy solutions. The DLP2010NIR DMD enables wavelength control and programmable spectrum and is well suited for low power mobile applications such as 3D biometrics, facial recognition, skin analysis, material identification and chemical sensing.
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRNANOEVM — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
DLP NIRscan Nano は、携帯型近赤外線分光器ソリューション向けバッテリ動作の小型評価基板 (EVM) です。DLP2010NIR デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を採用した NIRscan Nano は、Bluetooth Low Energy をサポートしており、ハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を実現できます。この EVM が搭載している DLP2010NIR DMD、回析格子、および単素子検出器は、InGaAs リニア・アレイをベースとする高額な検出器を使用するデザインを置き換えます。TI の Tiva™ TM4C1297NCZAD (...)
OPTECKS-3P-TNIR — DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluation Modules & Boards)
DLP NIRscan Nano は、近赤外線 (NIR) スペクトルを使用してサンプルの分光器測定を実施する目的で設計した送信用 EVM です。この高性能送信用モジュールを使用する場合、光源と NIRscan Nano の入力の間にサンプルを配置し、サンプル経由で送信を行う方法で分光器測定を実施できるようにします。この光学設計を通じて、送信用光学電力と分光器の間の結合を最大化しています。その結果、達成可能な感度が上昇し、測定精度が向上します
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — INNOS-3P-DLP2010NIRMOD
KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
DLPC115 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.3.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
分光器と光学ネットワーク製品
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ファームウェア
DLPR150 — DLPC150 構成およびサポート・ファームウェア
DLPM039 — DLP2010 DMD With FQJ Package (Series 244) 3D-CAD Geometry
サポート対象の製品とハードウェア
製品
分光器と光学ネットワーク製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR067 — Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
分光器と光学ネットワーク製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S244 (FQJ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。