DLPC7530
- DLPC7530 コントローラは、 DLP472NE および DLP651NE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)を使用して、以下に対応
- 最大 1080p、最大 240Hz (2D) および 120Hz (3D)
- 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
- 最大 600MHz のピクセル クロックをサポート
- 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
- ポートごとに、2 つの OpenLDI (FPD-Link™ I) ビデオ入力ポート、6 レーン (5 データ)
- サポートされている入力形式
- RGB、YCbCr、および ICtCp
- 4:4:4、4:2:2、4:2:0
- FPU 搭載の内蔵Arm Cortex R4F プロセッサ
- 88 本の構成可能な GPIO
- プログラマブルな PWM ジェネレータ
- プログラマブルなキャプチャ タイマおよび遅延タイマ
- USB 2.0 ハイスピード OTG コントローラ
- SPI 1 次 / 2 次コントローラ
- I2C 1 次 / 2 次コントローラ
- UART および割り込みコントローラ
- ワーピング エンジン
- 1D、2D、および 3D キーストーン補正の改善
- ワーピング (フル ワープ マップアクセス 62 × 32 ポイント)
- ブレンディング (フル ブレンディング マップ アクセス 63 × 32 ポイント)
- 追加の画像処理
- DynamicBlack
- TI の DLP BrilliantColor™ 技術
- HDR10 (PQ および HLG) をサポート
- フレーム レート変換
- 色座標調整
- 白色色温度調整
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 空間分割 / 時分割多重化
- 3D ディスプレイの統合サポート
- オンスクリーン ディスプレイ (OSD)
- スプラッシュ スクリーンの表示とキャプチャ
- 2G ビットのフレーム メモリを内蔵し、外部の高速メモリが不要
- 外部メモリに対応
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル フラッシュ
- スプラッシュ キャプチャおよびワーピング用の 2 次フラッシュ
- システム制御
- DMD 電源およびリセット ドライバ制御
- DMD 画像の左右 / 上下反転
- JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
- LED、RGB レーザーおよびレーザー蛍光照明
DLPC7530は、1080p ディスプレイ チップセット用のデジタル ディスプレイ コントローラです。このチップセットは、DLPC7530 ディスプレイ コントローラ、DLP472NE および DLP651NE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPA100 電源およびモータドライバで構成されて います。このソリューションは、小型、低コスト、高解像度、高輝度を必要とするディスプレイ システムを対象としています。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC7530 コントローラは、それぞれのアプリケーションで、必ず、DLP472NE および DLP651NE DMD、DLPA100 パワー マネージメント IC と組み合わせて使用する必要があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP472NEEVM — DLP472NE 1080p、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP472NEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 1080p システムのプロトタイプ製作時間を短縮できます。DLP472NEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 1080p DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC7540EVM — DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板
DLP® 製品である DLPC7540EVM を DLP471TEEVM または DLP650TEEVM と組み合わせると、DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC7540EVM は、0.47 インチ 4K UHD または 0.65 インチ 4K UHD という標準的なデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) のどちらかを駆動するソリューションを実現すると同時に、付属の Vx1 インターフェイス・フロント・エンド・システムを使用してテストを実施することができます。DLPC7540EVM を、DLP471TEEVM または DLP650TEEVM (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PBGA (ZDC) | 676 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点