DLP550HE
- 対角 0.55 インチのマイクロミラー アレイ
- SVGA (800 × 600) アレイ
- 13.68µm のマイクロミラー ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- コーナー イルミネーション (対角照射) 対応
- LVDS 入力データ バス
- DLP550HE チップセットの構成部品:
- DLP550HE DMD
- DLPC4420 コントローラ
- DLPA100 コントローラ パワー マネージメントおよびモーター ドライバ IC
- DLPA200 DMD パワー マネージメント IC
テキサス・インスツルメンツ DLP550HE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな SVGA ディスプレイ ソリューションを低コストで実現します。DLP550HE DMD を DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 電源およびモーター ドライバ、DLPA200 DMD マイクロミラー ドライバと組み合わせることで、高性能なシステムとなり、4:3 のアスペクト比、高輝度、システムの単純性を必要とするディスプレイ アプリケーションに最適です。DLP550HE DMD は、DLPC4430 をディスプレイ コントローラとして利用することもできます。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP550HEEVM — DLP550HEEVM SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP550HEEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.55 インチ SVGA システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP550HEEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.55 インチ SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM いずれかのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、輝度が 2,000 ルーメンを上回り、解像度が 1080p (1,920 x 1,080)、WUXGA (1,920 x 1,200)、SVGA (800 x 600)、XGA (1,024 x 768)、WXGA (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
近赤外線製品 (> 700 nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S450 (FYA) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点