DLP470TE
- 対角 0.47 インチのマイクロミラー アレイ
- ディスプレイ解像度:4K UHD (3840 × 2160)
- マイクロミラー ピッチ:5.4 ミクロン
- マイクロミラー傾斜角:±17° (平面に対して)
- 下部光源
- 2 個の LVDS 入力データ バス
-
DLP470TE チップセットの構成部品:
TI DLP470TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル 4K UHD ディスプレイ ソリューションを実現します。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP470TE DMD は、真の 4K UHD 解像度 (画面上に 800 万以上のピクセル) を表示し、正確で高精細の画像を様々な表面上に表示できます。DLP470TE DMD と DLPC4420 ディスプレイ コントローラの組み合わせにより、DLPA100 コントローラの電源とモーター ドライバは高性能システムを実現する能力を備えており、小型パッケージの 4K UHD 高輝度ディスプレイ アプリケーションに最適です。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP470TEEVM — DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP470TEEVM を DLPC4420AEVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP470TEEVM は、DLPC4420AEVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
DLP470TE-SW — DLP470TE のファームウェアと GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S410 (FXJ) | 257 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。