DLP670S

アクティブ

0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WQXGA (2716 x 1600) Pattern rate, binary (max) (Hz) 9523 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 1190 Array diagonal (in) 0.67 Micromirror array size 2716 x 1600 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WQXGA (2716 x 1600) Pattern rate, binary (max) (Hz) 9523 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 1190 Array diagonal (in) 0.67 Micromirror array size 2716 x 1600 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S610 (FYR) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 高分解能 2716 × 1600アレイ
    • 430 万個を超えるマイクロミラー

    • 対角 0.67 インチのマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
    • マイクロミラー傾斜角:±17.5° (水平面に対して)
    • ボトム・イルミネーション対応
    • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 広帯域の可視光 (420nm~700nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイの回折効率 84% (f/2.4 時)
    • アレイの充填率 93%
  • 4 つの 16ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • デュアル DLPC900 デジタル・コントローラで駆動
    • 最大 9523Hz の 1 ビット・パターン/秒
    • a 事前格納済みパターン・モードで 41.3 ギガビット/秒のピクセル・データ・レートに相当
    • 最大 1190Hz,の 8 ビット・グレー・パターン・レート(事前格納済みパターン、照明変調機能付き)
    • 最大 247Hz,の 8 ビット・パターン・レート (外部ビデオ・パターン入力)
  • 高分解能 2716 × 1600アレイ
    • 430 万個を超えるマイクロミラー

    • 対角 0.67 インチのマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
    • マイクロミラー傾斜角:±17.5° (水平面に対して)
    • ボトム・イルミネーション対応
    • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 広帯域の可視光 (420nm~700nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイの回折効率 84% (f/2.4 時)
    • アレイの充填率 93%
  • 4 つの 16ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • デュアル DLPC900 デジタル・コントローラで駆動
    • 最大 9523Hz の 1 ビット・パターン/秒
    • a 事前格納済みパターン・モードで 41.3 ギガビット/秒のピクセル・データ・レートに相当
    • 最大 1190Hz,の 8 ビット・グレー・パターン・レート(事前格納済みパターン、照明変調機能付き)
    • 最大 247Hz,の 8 ビット・パターン・レート (外部ビデオ・パターン入力)

430 万個を超えるマイクロミラーを搭載した DLP670S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD は、4 つの 2xLVDS 入力データ・バスとの組み合わせにより、非常に高速なパターン・レートで高分解能パターンを表示できます。DLP670S は高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションを幅広くサポートするのに最適です。DLP670S の機能と動作の高い信頼性 は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせることで実現されます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすのに必要な高いパターン・レートで、柔軟でプログラムしやすいパターンを提供します。

高分解能は、3Dマシン・ビジョン・アプリケーションで大型の物体をスキャンする際に直接的な利点があります。

DLP670S を使用して設計を開始する方法については、TI の DLP高度光制御テクノロジーのページをご覧ください。TI.com で利用できる DLP 高度光制御のリソースには、評価基板リファレンス・デザイン光学モジュール・メーカーDLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。

430 万個を超えるマイクロミラーを搭載した DLP670S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD は、4 つの 2xLVDS 入力データ・バスとの組み合わせにより、非常に高速なパターン・レートで高分解能パターンを表示できます。DLP670S は高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションを幅広くサポートするのに最適です。DLP670S の機能と動作の高い信頼性 は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせることで実現されます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすのに必要な高いパターン・レートで、柔軟でプログラムしやすいパターンを提供します。

高分解能は、3Dマシン・ビジョン・アプリケーションで大型の物体をスキャンする際に直接的な利点があります。

DLP670S を使用して設計を開始する方法については、TI の DLP高度光制御テクノロジーのページをご覧ください。TI.com で利用できる DLP 高度光制御のリソースには、評価基板リファレンス・デザイン光学モジュール・メーカーDLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP5500 アクティブ 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Lower price
DLP6500FLQ アクティブ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Type A package 405 nm rating
DLP6500FYE アクティブ 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Lower resolution
DLP9000 アクティブ 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Type A package 405 nm rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP670S 0.67 2716 × 1600 DMD データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 15日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 10日
ホワイト・ペーパー Using Lasers With DLP DMD Technology (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
アプリケーション・ノート Digital Micromirror Device Thermal Considerations Including Pulsed Optical Sources (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 4日
アプリケーション・ノート DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
アプリケーション・ノート Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技術記事 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017年 2月 2日
ユーザー・ガイド TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016年 5月 9日
アプリケーション・ノート DLP Series-600 DMD Mechanical, Thermal, and System Mounting Concepts Application 2014年 12月 12日
アプリケーション・ノート Geometric Optics for DLP® 2013年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR67EVM — DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応した 0.67 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP670S を採用しています。このデバイスは、2716 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR67EVM は、高速表示可能ファミリの中で最高解像度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 個の DLPC900 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
光学モジュール

INV-3P-PHOENIX — In-Vision の PHOENIX。DLP670S チップセットと組み合わせて 24 時間 365 日使用できる産業用 4K UV (紫外線) プロジェクタ

In-Vision の 4K UV (紫外線) プロジェクタは、TI の 670S チップセットと、In-Vision 独自のピクセル シフト テクノロジーや高品質の光学系を組み合わせたもので、産業用アプリケーションのニーズを満たす高性能 4K UV DLP プロジェクタを実現できます。Phoenix は以下の特長を実現できる設計を採用しています。LED の寿命全体にわたって安定した高い光強度。より効率的な冷却システムによる DMD 性能の向上 (固定ピクセルによる焼き付きなし)。4 方向アクチュエータを内蔵し、最大 8K の画像に対応。1 つの製品は 405nm に対応し、もう 1 (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向け DLP® 先進光制御 SDK

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Texas Instruments provides free software and firmware downloads to give developers flexibility and advanced control of the DLP LightCrafter  6500 and DLP LightCrafter  9000 EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP6500 and DLP9000 (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM044 DLP670S DMD With FYR Package (Series 610) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPC128 Series 610 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 610 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S610 (FYR) 350 Ultra Librarian