DLP3010LC
- 0.3インチ (7.93mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1280 × 720 アレイ
- 5.4 ミクロンのマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±17° (平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用の DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラと DLPA200x または DLPA300x PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
7212-313BK デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。この DMD は、DMDと DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラ、DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。この DMD は物理的なサイズが小さいので、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、3D スキャナなど、小さな外形と低消費電力で高解像度の光制御アプリケーションに対応する完全なシステム・ソリューションを実現します。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP3010LC 0.3 720p デジタル・マイクロミラー・デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 3日 |
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |||
アプリケーション概要 | Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
ANHUA-3P-DLP3010LC-I — DLP3010LC を使用した産業用途に対応する、AnHua Optoelectronics の各種光学モジュール
DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点