DLP480RE
TI DLP480RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、高解像度の WUXGA ディスプレイ システムを実現します。DLP480RE DMD は、DLPC4420 ディスプレイ コントローラと DLPA100 コントローラ パワーおよびモーター ドライバによって高性能システムを実現し、より小型のパッケージで高い解像度と 16:10 のアスペクト比、高輝度、システムの簡素化を必要とするディスプレイ アプリケーションに最適です。DLP480RE DMD は、DLPC4430 をディスプレイ コントローラとして利用することもできます。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP480RE 0.48 WUXGA、デジタル マイクロミラー デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 6日 |
ホワイト・ペーパー | Why DLP® Projection Technology is the Right Choice for Education | 2024年 9月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
アプリケーション・ノート | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
証明書 | DLP480REEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |||
技術記事 | Visualize new possibilities for digital signage | PDF | HTML | 2017年 7月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 2017年 5月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP480REEVM — DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP480REEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.48 インチ WUXGA システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP480REEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.48 インチ WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM いずれかのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、輝度が 2,000 ルーメンを上回り、解像度が 1080p (1,920 x 1,080)、WUXGA (1,920 x 1,200)、SVGA (800 x 600)、XGA (1,024 x 768)、WXGA (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP480RE-SW — DLP480RE-SW
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S410 (FXG) | 257 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。