DLP471NE
- 対角 0.47 インチのマイクロミラー・アレイ
- ディスプレイ解像度:1080p (1920 × 1080)
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角:±17° (水平面に対して)
- 下部光源
- 高速シリアル・インターフェイス (High speed serial interface、HSSI) 入力データ・バス
- 最大 240Hz の フル HD をサポート
- DLPC7540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA100 パワー・マネージメントおよびモータ・ドライバ IC によってサポートされたレーザー蛍光 / LED / RGB レーザー / ランプ動作
TI DLP471NE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル HD ディスプレイ・システムを実現します。TI の DLP 製品である 0.47 インチ フル HD (1080p) チップセットは、DMD、DLPC7540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA100 パワーおよびモータ・ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型のフル HD ディスプレイを実現する完全なシステム・ソリューションを提供します。
この DMD のエコシステムには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これには量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP471NE 0.47 フル HD DMD データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 |
ホワイト・ペーパー | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 6月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
アプリケーション・ノート | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
アプリケーション概要 | TI DLP® 1080p フル HD ディスプレイ チップセット (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |
アプリケーション・ノート | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 2017年 5月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP471TEEVM — DLP471TE 4K UHD デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP471TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP471TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト・パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC7540EVM — DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板
DLP® 製品である DLPC7540EVM を DLP471TEEVM または DLP650TEEVM と組み合わせると、DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC7540EVM は、0.47 インチ 4K UHD または 0.65 インチ 4K UHD という標準的なデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) のどちらかを駆動するソリューションを実現すると同時に、付属の Vx1 インターフェイス・フロント・エンド・システムを使用してテストを実施することができます。DLPC7540EVM を、DLP471TEEVM または DLP650TEEVM (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPC130 — Series 451 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S451 (FYN) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点