DLPC410
DLP650LNIR、DLP7000/7000UV、DLP9500/DLP9500UV の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け、デジタル コントローラ
DLPC410
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD の評価モジュール
DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD の評価ボード
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD の評価ボード
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 の評価モジュール
OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
Optecks DLP650LNIR 評価基板 (EVM) は DLP650LNIR DMD を搭載しています。この製品は 0.65 インチで NIR (近赤外線) に対応する WXA シリーズ 450 DMD であり、850 ~ 2000nm の近赤外線スペクトルで動作するアプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。Optecks DLP650LNIR EVM は、レーザー焼結、アブレーション (除去)、マーキング、コーディング (刻印)、プリント、および NIR 光源を使用する他のアプリケーションに適した高度な画像処理ソリューションです。DLPCRC410EVM (...)
DLI-3P-DLI41XX — DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット
VIALUX-3P-SUPER-410 — DLPC410 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules
ViALUX の各種 SuperSpeed V-Module は、DLPC410 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV または 0.96 WUXGA DMD と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP® (...)
VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。
WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット
SDK4100 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
OPTECKS-3P-RAY70 — Optecks RAY 70A, Optical Module for DLP7000
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
SPARK NIR テレセントリック光学エンジンは、DLP650LNIR など、アスペクト比が 16:9 の 0.65 インチ・デジタル・マイクロミラー・デバイス向けの設計を採用しています。すべての光学部品に、600 ~ 1050nm のスペクトルを対象にした高品質な反射防止 (AR) コーティングを塗布済みです。この SPARK 光学エンジンには交換可能な投射レンズに対応する能力があり、市場で入手できる F マウント・カメラ・レンズを使用できます。この SPARK 光学エンジンは強力なホモジェナイザー (光の均質化装置) (...)
VIALUX-3P-DLP-070 — DLP7000 向け、VIALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ)
ViALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ) は、DLP7000 向けの光学素子とエレクトロニクスを内蔵したデザインを実現しています。DLS モジュールは、高性能 DLP 投射と高精度の同期型画像収集の組み合わせを必要とする、3D マシン・ビジョンの使用事例に適用できます。従来はパターン・プロジェクタ向けとカメラ向けに個別のデバイスを複数使用する必要がありましたが、DLS の概念を導入すると、このような要件を克服できます。DLS は、DLP (...)
VIALUX-3P-STAR-070 — DLP7000 向け ViALUX STAR-070 光学モジュール
STAR-07 は、多様な波長に対応する高性能 DLP® パターン プロジェクタで構成されたファミリです。このファミリに属し、選択肢となる各デバイスは、実績のあるコンパクトな光学系、大電力 LED 光源、アクティブ冷却システム、さまざまなハウジング (パッケージなど)を取り揃えています。LED ごとに個別のドライバを使用する必要がある場合、RGB 対応製品も入手できます。0.7 インチの DLP 構造を土台とする STAR-07 は、産業用と研究の各分野で要求の厳しいアプリケーション向けの設計を採用しています。このデバイスに付属している ViALUX の ALP Controller (...)
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP フォーマッタ・ボード
WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大出力、描画ヘッド
PRO650NIR 描画ヘッドは、TI の DLP650LNIR 0.65 インチ WXGA DMD と DLPC410 のチップセットを搭載しています。このチップセットは、(ナイロン・アプリケーションを含めた) 選択層焼結、動的レーザー・マーキング、産業用印刷の各アプリケーションを想定しています。PRO650LNIR は、Wintech が提供する 1064nm または 976nm のファイバ・レーザーを使用して 100W を上回る出力を供給します。これら以外に、お客様が用意したレーザーを、内蔵の SMA905 ファイバ・インターフェイスと組み合わせて使用することもできます。既製の (...)
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — Optecks Light Animator Software for DLP Advanced Light Control Products
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
VIALUX-3P-ALP-4 — ViALUX ALP-4.1 Controller Software Suite for DLPLCRC410 Evaluation Module
(...)
DLPC104 — DLP Discovery 4100 Explorer GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
DLPC134 — DLP(R) Discovery 4100 Applications FPGA Pattern Generator Source Code version 2.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLI-3P-ACCESSORIES — DLP 製品向け、DLi アクセサリとアセンブリ
- 以下のプラットフォーム向けの各種アクセサリが入手可能です。
- DLP® Discovery™ 4100
- DLP® LightCrafter™ 6500
- DLP® LightCrafter™ 9000
- (...)
DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP (DLP) | 676 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。