WDST-3P-PRO650NIR

Wintech PRO650NIR 大出力、描画ヘッド

WDST-3P-PRO650NIR

購入

概要

PRO650NIR 描画ヘッドは、TI の DLP650LNIR 0.65 インチ WXGA DMD と DLPC410 のチップセットを搭載しています。このチップセットは、(ナイロン・アプリケーションを含めた) 選択層焼結、動的レーザー・マーキング、産業用印刷の各アプリケーションを想定しています。PRO650LNIR は、Wintech が提供する 1064nm または 976nm のファイバ・レーザーを使用して 100W を上回る出力を供給します。これら以外に、お客様が用意したレーザーを、内蔵の SMA905 ファイバ・インターフェイスと組み合わせて使用することもできます。既製の 47μm ピクセルを使用して、社内でカスタム・レンズの設計と製造を行うことができます。このシステムは、熱管理の目的でフロント・サイド DMD (空冷) と液冷の両方を使用し、最大 10,000 バイナリ・フレーム/秒で動作させることができます。

近赤外線製品 (700nm 超)
DLP650LNIR 0.65-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLPC410 DLP® controller for DLP650LNIR, DLP7000, and DLP9500 digital micromirror devices (DMDs)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Wintech Digital Systems Technology

購入と開発の開始

光学モジュール

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Wintech Digital Systems Technology.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。