Wintech Digital Systems Technology

DSP and DLP optical engine design and manufacturer

Wintech Digital Systems Technology Corp. is a DSP and DLP® Development Company that specializes in DSP development platforms and custom DLP® optical engine design and manufacturing. Wintech has been in the electronics engineering industry for nearly 20 years and has serviced more than 10,000 customers worldwide. During this time we have developed numerous partner relationships and a unique supply chain that caters to both high and low volume customer needs. By leveraging our global supply chain, Wintech is able to deliver custom products faster and at lower prices than our competitors. Let our knowledge and experience work for you.

Wintech has a strong internal R&D capability as more than 90% of ourstaffare engineers. We also possess a strong project management team that thrives on delivering products on time. Wintech’s electronics expertise has earned multiple patents and has resulted in the publication of numerous books on the topic of DSP. Wintech has offices and distributors in the U.S., China, Asia, and Europe. Our distributors can be found in Korea, Japan, Israel, India, Germany, England and Taiwan. If you are interested in becoming a Wintech distributor, please contact info@wintechdigital.com.

0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP4500 0.45-inch WXGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC350 DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs)

 

紫外線製品 (400nm 未満)
DLP7000UV 0.7-inch XGA UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9500UV 0.96-inch 1080p UV DLP® digital micromirror device (DMD)

 

近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP6500FLQ 0.65-inch 1080p type A DLP® digital micromirror device (DMD) DLP7000 0.7-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP6500FYE 0.65-inch 1080p s600 DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9500 0.95-inch 1080p DLP® digital micromirror device (DMD) DLPA200 Driver for DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC410 DLP® controller for DLP650LNIR, DLP7000, and DLP9500 digital micromirror devices (DMDs) DLPC900 DLP® controller for DLP6500, DLP670S, DLP500YX, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs)

 

近赤外線製品 (700nm 超)
DLP650LNIR 0.65-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 310 Via Vera Cruz,
  • STE 209C
  • San Marcos, California, 92078
  • United States

参照情報

光学モジュール

WDST-3P-PRO4500 — WDST-3P-PRO4500

Wintech’s production ready optical engine (PRO4500) is a high brightness modular DLP-based projector designed for industrial applications. The PRO4500 is based on Texas Instrument’s DLP LightCrafter 4500 that utilizes the DLP4500 WXGA DMD and is compatible with both DLP4500FQE (150 (...)
光学モジュール

WDST-3P-PRO6500 — WDST-3P-PRO6500

Wintech の PRO6500 は、0.65 インチ 1080p 分解能の DMD、DLP6500FYE および DLP6500FLQ をサポートする量産対応のモジュール式光学エンジンです。この光学エンジンは、最大限の光強度を必要とする 3D プリント、3D 測定、およびマシン・ビジョン・アプリケーション向けに最適化されています。
光学モジュール

WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大出力、描画ヘッド

PRO650NIR 描画ヘッドは、TI の DLP650LNIR 0.65 インチ WXGA DMD と DLPC410 のチップセットを搭載しています。このチップセットは、(ナイロン・アプリケーションを含めた) 選択層焼結、動的レーザー・マーキング、産業用印刷の各アプリケーションを想定しています。PRO650LNIR は、Wintech が提供する 1064nm または 976nm のファイバ・レーザーを使用して 100W を上回る出力を供給します。これら以外に、お客様が用意したレーザーを、内蔵の SMA905 ファイバ・インターフェイスと組み合わせて使用することもできます。既製の (...)

光学モジュール

WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD Production Ready Optical Engine

Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.
評価ボード

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット

Wintech W4100 開発キットは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DLP® Discovery™ 4100 開発プラットフォームに類似したもう 1 つの選択肢です。このキットは、上記プラットフォームと同じ FPGA プラットフォームおよび同じデータ・インターフェイスを搭載しており、最大 32,552Hz のフレーム・レートとグレースケール動作に対応しています。W4100 は、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV の各 DMD との互換性があります。

SDK4100 (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。