DATA SHEET
DLPC410 DMD デジタル・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 次の DLP®チップで動作
- DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV DMD
- DLPA200 DMD マイクロミラー・ドライバ
- DLPR410 構成 PROM
- 高速の DMD パターン速度を実現
- 最高 32kHz の 1 ビット・バイナリ・パターン速度
- 最高 4kHz の 8 ビット・モノクロ・パターン速度
- 400MHz の入力データ・クロック速度
- 64 ビット、2xLVDS データバス・インターフェイスによる入出力
- ランダム行および LOAD4 DMD アドレッシングをサポート
- 各種のユーザー定義プロセッサや FPGA に適合