VIALUX-3P-V-MODULES-410
概要
ViALUX の各種 V-Module は、DLPC410 向けの 1 枚のコントローラ ボードと、1 個のデジタル マイクロミラー デバイス (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV) と、実証済みの ALP Controller Suite ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムです。産業グレードの各モジュールは、高性能のピクセル レベル制御をサポートしており、すぐに使用できます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP® サブシステムは、強力なプログラミング インターフェイスに対応しており、新製品の迅速な早期市場投入に貢献します。各種 V-Module は、多様なインターフェイス (USB 2.0、USB 3.0、PCIe) に対応しており、互いに形状とサイズが異なります。
特長
UltraSpeed V-Module:
- 最先端の PCI Express と USB 3.0 のコンピュータ インターフェイスに対応。
- パターン保存用の 128 ギガビット (16GB) または 256 ギガビット (32GB) のオンボード RAM。
SuperSpeed V-Module:
- 効率的な USB 3.0 コンピュータ インターフェイスに対応。
- パターン保存用の 64 ギガビット (8GB) または 128 ギガビット (16GB) のオンボード RAM。
Hi-Speed V-Module:
- 定評のある USB 2.0 コンピュータ インタフェースに対応。
- パターン保存用の 16 ギガビット (2GB) または 32 ギガビット (4GB) のオンボード RAM。
FPGA ロジック内の同期 DLP プロジェクションと画像収集に適した DLS (直接リンク センサ)。
紫外線製品 (400nm 未満)
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。