VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

From: VISITECH
購入

概要

ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。

特長
  • DLP650LNIR 0.65 インチ WXGA (NIR)
  • 3D プリントと付加製造に適した、マルチヘッド・スクロール・システム
  • 1280 x 800 ピクセルの解像度
  • 液冷式 (水冷)
  • 包括的な API (Windows、Linux)、プラットフォームに依存しない Web インターフェイス
  • 先進的な制御ソフトウェア形式のパッケージ (オプション)
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

近赤外線製品 (700nm 超)
DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
画像の提供元: VISITECH

購入と開発の開始

評価ボード

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® 高速システム – LRS-MCx-WX NIR 光エンジン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 VISITECH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。