DLPC1438
- DLP300S および DLP301S (0.3 インチ、3.6 メガピクセル) DMD 用デジタル・コントローラ
- 3D プリンティング機能:
- 最適な照明の均一性とグレイスケール印刷を得るための最適化されたリニア・ガンマ・モード
- レイヤーの露光時間をプログラム可能
- 8 ビット・モノクローム・グレイスケール出力
- システム機能:
- 低コストの SPI データ入力インターフェイスを備えたフロント・エンド FPGA
- アクチュエータ制御
- I2C を通じてデバイス構成を制御
- LED 電流制御をプログラム可能
- DLP 3D プリンタ・アプリケーションの高信頼性を実現するために最適化された動作
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 または DLPA3005と組み合わせ
DLPC1438 3D プリント・コントローラは、 DLP 3D プリンタ・アプリケーション用の DLP300S および DLP301S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートしています。DLPC1438 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタを実現できます。
DLP300S の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。
TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、リファレンス・デザイン、光モジュール・メーカー、DLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
TIDA-080010 — 3.6 メガピクセル 3D プリンタ リファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。