DLPC3432
- DLP230GP (0.23 qHD) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
- qHD までの入力解像度に対応
- インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
- 最高 240Hz の入力フレーム・レート
- ピクセル・データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 画像のサイズ変更 (スケーリング)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- アクティブ電力管理処理
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 色空間の変換
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
- パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
- MIPI DSI (ディスプレイ・シリアル・インターフェイス) タイプ 3:
- 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- I2C デバイス制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 表示画像の回転
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、または DLPA3000 と組み合わせ
DLPC3432 デジタル・コントローラは DLP230GP (0.23 qHD) チップセットの一部で、DLP230GP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作を可能にします。DLPC3432 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小型で低消費電力のディスプレイ・アプリケーションを実現します。
設計を始める方法については、「TI DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmers Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC3432 ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 31日 |
ユーザー・ガイド | DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435 and DLPC3438 Software Programmer's Guide (Rev. E) | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 | |||
ホワイト・ペーパー | TI DLP® Pico™ Technology for Smartphone Companion Projectors: A Pocket-sized Big | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 | ||||
技術記事 | Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
TIDA-080002 — ウルトラモバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。