DATA SHEET
DLP5533A-Q1 車外照明向け 0.55 インチ 1.3 メガピクセル DMD
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- DLP5533A-Q1車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP5533A-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD コントローラ
- TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
- 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 1.3 メガピクセルのアレイを 2:1 のアスペクト比に配置することにより、高解像度でアスペクト比の大きい車載用アプリケーションを実現
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
- DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵