SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

Semtech dual-SDVoE(TM) and HDMI input module for DLPC7540EVM

SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

購入

概要

Design your next TI DLP® Product to take advantage of the vast Software Defined Video over Ethernet, SDVoE™, ecosystem, enabled by Semtech’s BlueRiver® technology. Semtech’s EBK-SDVoE-DLP00 is a swap in replacement to the HDMI-only Vx1 interface front-end system included with the standard DLPC7540EVM kit. The combination of the EBK-SDVOE-DLP00 and the DLPC7540EVM with either the DLP471TEEVM or DLP650TEEVM can display SPLASH, test patterns or video from SDVoE or HDMI sources on the DMD. SDVoE is the technology of choice for uncompressed quality and zero-frame latency AV over IP. Based on Semtech’s BlueRiver AVP1000 ASIC, the EBK-SDVoE-DLP00 enables DLP projectors to connect directly into an AV over IP network and interoperate with the existing ecosystem of SDVoE-enabled products and solutions. Thanks to the scalability of SDVoE, 4K DLP projectors equipped with the SDVoE front-end can easily be integrated into existing SDVoE installations and rely on software applications built around the SDVoE API.

0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Semtech Corporation

購入と開発の開始

評価ボード

EBK-SDVOE-DLP00 — SEMTECH - 付加製造

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Semtech Corporation.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。