TIDA-01571

DLP® 技術により輝度を向上する低消費電力ポータブル HD ディスプレイのリファレンス・デザイン

TIDA-01571

設計ファイル

概要

This display reference design features the DLP Pico™ 0.3-inch TRP HD 720p display chipset and is implemented in the DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 evaluation module (EVM). It enables the use of HD resolution for projection display applications such as mobile smart TV, virtual assistant mobile projector, digital signage and many more. The design includes the DLP3010 chipset comprising of the DLP3010 720p digital micromirror device (DMD), DLPC3433 display controller, and DLPA3000 PMIC/LED driver.

特長
  • 1280x720 resolution
  • Brightness 230 RGB lumens (6 A Blue/Green LED, 4.5 A Red LED)
  • Compact PCB layout supporting 720p (DLP3010) Optical Engine and including HDMI and USB connectivity
  • Used in DLPDLCR3010EVM-G2 layout
  • 19- V input and LED current drive up to 6 A
  • PC software GUI to customize display configuration
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU454.PDF (1244 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRUZ6.ZIP (1099 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUZ7.ZIP (411 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUZ8.PDF (403 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUZ9.ZIP (6001 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC4.ZIP (4349 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLP30100.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA3000DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3433DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3438DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54335A4.5V~28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622602.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2061Cアクティブ・ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUP1G06オープン・ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G07オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HD ディスプレイのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ