TIDA-00384

DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、低消費電力 HD プロジェクション・ディスプレイ

TIDA-00384

設計ファイル

概要

TI の DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD チップセットを採用したディスプレイ機器用リファレンス・デザインで、アクセサリ・プロジェクタ、ウェアラブル・ディスプレイ、サイネージ、産業用ディスプレイ、医療用ディスプレイの分野で低消費電力のモバイル HD ディスプレイ・アプリケーションを実現します。このリファレンス・デザインで採用しているチップセットは、DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD、DPC3438 ディスプレイ・コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。

特長
  • DLP3010 チップセットに対応するリファレンス・デザインは、DLP3010 DMD、DLPC3438 コントローラ、統合型の DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
  • RGB LED 用のプログラマブル LED ドライバ(0 ~ 2.4A)を採用し、光学エンジンを搭載した評価モジュールを実装したリファレンス・デザイン
  • ディスプレイ機能をもつさまざまなデバイス(スマートフォン、タブレット、ノート PC など)との接続を可能にする標準的な HDMI 入力インターフェイスを搭載
  • チップセットのランタイム機能の評価に最適な、シンプルで、強力な USB ベースの GUI により、迅速な設計が可能に
  • またこのリファレンス・デザインはテスト済みで、TI の Web サイトで購入可能な評価モジュールを実装しています。また、ファームウェア、GUI、導入ガイドも用意しています。
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU724.PDF (457 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCG7A.PDF (98 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCG8.PDF (104 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCG9.PDF (32 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCH1A.PDF (224 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCH0.PDF (221 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPM0.ZIP (3898 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC856A.ZIP (231 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC857A.ZIP (972 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLP30100.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA2005DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3438DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 2017年 8月 4日
試験報告書 TIDA-00384 Test Results 2015年 1月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ