iView Limited

Display system solution provider

iView Limited, a dynamic Optoelectronics R&D company, was founded on 24 August 2006 by a team of industrial veterans with solid background in the fields of display, optics, semiconductor and material science.

Headquartered in Hong Kong, iView strategically locates its R&D operation center in Shenzhen, China and microdisplay modulefabrication in Nanjing, China to support cost effective commercialization of continuous R&D advancements. Currently, iView experts have more than ten patents registered in the areas of display, optics and solid state electronics. Our excelling in the development of display system solutions has resulted in products with unsurpassed efficiencies. We are one of the pioneers realized the state-of-the-art pico-projection technology from laboratory to commercialized products now applicable in various consumer and industrial arena.

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 18/F., Pico Tower, 66, Gloucester Road
  • Wanchai

参照情報

光学モジュール

IVIEW-3P-DLP2010-D — DLP2010 を使用したディスプレイに対応する、iView の各種光学モジュール

iView は、DLP 製品を活用した光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。これらの光学モジュールは、DLP2010 を使用するディスプレイ アプリケーション向けです。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
光学モジュール

IVIEW-3P-DLP230GP-D — DLP230GP を使用したディスプレイに対応する、iView の各種光学モジュール

iView is an independent third party company with expertise in designing and manufacturing optical modules using DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules are (...)
光学モジュール

IVIEW-3P-DLP230KP-D — DLP230KP を使用したディスプレイに対応する、iView の各種光学モジュール

iView is an independent third party company with expertise in designing and manufacturing optical modules utilizing DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules (...)
光学モジュール

IVIEW-3P-DLP3010-D — DLP3010 を使用したディスプレイに対応する、iView の各種光学モジュール

iView は、DLP 製品を活用した光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。これらの光学モジュールは、DLP3010 を使用するディスプレイ アプリケーション向けです。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
光学モジュール

IVIEW-3P-DLP3030-Q1-A — DLP3030-Q1 を使用した車載用途に対応する、iView の各種光学モジュール

iView は、DLP3030-Q1 を使用した DLP® ディスプレイ アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
光学モジュール

IVIEW-3P-DLP5530-Q1-A — DLP5530-Q1 を使用した車載用途に対応する、iView の各種光学モジュール

iView は、DLP5530-Q1 を使用した DLP® ディスプレイ アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
光学モジュール

IVIEW-3P-WXGA-LED — DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。