TIDA-00325
超モバイル、超低消費電力ディスプレイ、リファレンス・デザイン、DLP® テクノロジー使用
TIDA-00325
概要
TI の DLP2010(0.2 インチ、WVGA)DMD チップセットを採用したディスプレイ用リファレンス・デザインで、システム(スマートフォン、タブレットなど)への組込みや、スタンドアロンのアクセサリ・モジュールの形で使用できます。これにより、超低消費電力のウルトラモバイル・ディスプレイ機器の設計が可能になります。このリファレンス・デザインで使用しているチップセットは、DLP2010(0.2 インチ、WVGA)DMD、DPC3435 ディスプレイ・コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
特長
- DLP2010 チップセットに対応するリファレンス・デザインは、DLP2010 DMD、DLPC3435 コントローラ、統合型の DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
- RGB LED 用のプログラマブル LED ドライバ(0 ~ 650mA)を採用し、光学エンジンを搭載した評価モジュールを実装したリファレンス・デザイン
- さまざまなディスプレイ機器への接続を可能にする標準的な HDMI 入力インターフェイスを搭載
- シンプルで強力な USB ベース GUI を採用しており、設計の迅速化を可能に
- またこのリファレンス・デザインはテスト済みの評価モジュールを実装しているほか、ファームウェア、GUI、導入ガイドも用意しています。評価モジュールは TI のWeb サイトで購入可能です。
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBL5A.PDF (224 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRBL6.PDF (249 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1