BENANO-3P-C2100

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.

BENANO-3P-C2100

提供元: BENANO
ご注文はこちら

概要

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high quality 3D point cloud along with color 2D images in a compact form factor. This makes it perfect for many applications such as 3D printing, robot picking/guiding, etc.  The C2100 module works with Benano's GUI, and SDK is also provided in C++ and C# for further integration.

DLP コントローラとドライバ
DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SCN-C2100-200 — 高解像度 3D スキャナ向け Benano C2100 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

SCN-C2100-200 高解像度 3D スキャナ向け Benano C2100 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 2023/04/10
アプリケーション・ノート DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 2017/08/01

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
DLPDLC-GUI DLP® ディスプレイ / 光制御 EVM の GUI インストーラ

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BENANO。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。