ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33620-Q1

アクティブ

3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:2A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • Hotrod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33620-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:2A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • Hotrod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33620-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR33620-Q1 車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。

LMR33620-Q1 車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33620-Q1 3.8V~36V、2A 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 14日
機能安全情報 LMR336x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 22日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR33630xRNXEVM User's Guide 2018年 2月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630ADDAEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630 synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630A 400kHz synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630 synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630C 2.1MHz synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR33620A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBH7A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620B Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBH4A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620C Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBG9A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620CQ3-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK7A.ZIP (177 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620CQ5-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR36006 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36006-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、4A 降圧コンバータ、SOIC-8 パッケージ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050015 — ソリューション・サイズと低ノイズのために最適化済み、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス・デザイン

入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス・デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ・アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント・エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント・エンド・フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ