ソフトウェア
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)
サポートされている製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
ドーター・カード
評価ボード
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
ドーター・カード
評価ボード
ドキュメント
Getting started guide
リリース情報
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- New: Added TIDA-010936: Motor control with F28P65x LaunchPad and GaN BP
- GUI Enables parameter configuration, on-line tuning and debugging without reprogramming within CCS
- Updated TIDM-02017: 2/3 Wheeler Traction reference design for F28P55x
- Updated TIDM-02012: Configured to use MATLAB's optimization settings to enable optimal real-time performance of the control loop and cleanup for better readability
- Updated TIDA-010265: Updated design showing integration of IEC60730 compliant SDL and FAST libraries and added Simulink model
- Support for 2-shunt and 3-shunt current sensing
- Updated BOOSTXL_3PHGANINV: Port sensored FOC SDK code for F28P55x LaunchPad (PGAs) + Dual GaN BPs
- Add F280015x LaunchPad with DRV8323RS support for universal motor control lab
- Updated C2000Ware to version 5.02.00.00.