DRV3256-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス周囲温度グレード 0:-40℃~+150℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
- ASIL D までを対象の決定論的対応能力
- 3 つの N チャネル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
- 2A/2.5A の最大ピーク・ゲート駆動電流
- 48V アプリケーション向けに最適化された電源アーキテクチャ
- 12V/48V 分割電源アーキテクチャ
- DC リンク電源 (DHCP) の過渡電圧の絶対最大定格:95V
- 90V の MOSFET 動作電圧範囲に対応するブートストラップ電圧:105V
- 100% デューティ・サイクルのためのチャージ・ポンプ付きブートストラップ
- 1x (DRV3256A-Q1) または 3x (DRV3256-Q1) の電流シャント・アンプを内蔵
- 構成可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵
- ローサイド (DRV3256A-Q1) またはローサイドおよびハイサイド (DRV3256-Q1/DRV3256B-Q1) ASC のサポート
- ローサイドおよびハイサイド ASC のサポート
- デバイス・ピン制御を使用可能
- フォルト処理機能
- CRC 付きシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- 3.3V と 5V のロジック入力をサポート
- 先進の保護機能
- バッテリ電圧モニタ
- MOSFET VDS 過電流監視
- Rshunt 過電流モニタ
- MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
- アナログの内蔵セルフ・テスト
- 内部レギュレータおよびクロック・モニタ
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト条件インジケータ・ピン
DRV3256-Q1 デバイス・ファミリは 48V 車載用モーター駆動アプリケーション向け高集積 3 相ゲート・ドライバです。 これらのデバイスは、 2A ピーク・ソースおよび 2.5A ピーク・シンク・ゲート駆動電流と、90V MOSFET 過渡過電圧をサポートすることで、高出力モーター駆動アプリケーションに対応するように特に設計されています。ゲート・ドライバの電力損失と自己発熱を最小限に抑えるため、高効率ブートストラップ・アーキテクチャを採用しています。チャージ・ポンプを利用することで、本ゲート・ドライバは 100% PWM デューティ・サイクル制御に対応できます。
幅広い診断、監視、保護機能が堅牢なモーター駆動システム設計をサポートします。 システム・フォルトに対する高速応答を実現し、外部コンポーネントを不要にするため、高度に設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵しています。ASC 機能を使うと、外部 MOSFET を選択的に有効化できます。
抵抗を使ったローサイド電流検出をサポートするため、3 つまたは 1 つのローサイド電流シャント・アンプを任意で利用できます。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV3256-Q1 高度な保護および診断機能を備えた統合型 3 相 48V 車載用ゲート・ドライバ・ユニット (GDU) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン
TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。 このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。 また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点