DRV3255-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス周囲温度グレード 0:-40℃~+150℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
- ASIL D までを対象の決定論的対応能力
- 3 つの N チャネル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
- 3.5A/4.5A の最大ピーク・ゲート駆動電流
- 48V アプリケーション向けに最適化された電源アーキテクチャ
- 12V/48V 分割電源アーキテクチャ
- DC リンク電源 (DHCP) の過渡電圧の絶対最大定格:95V
- 90V の MOSFET 動作電圧範囲に対応するブートストラップ電圧:105V
- 100% デューティ・サイクルのための・チャージ・ポンプ付きブートストラップ
- 設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵
- ローサイドおよびハイサイド ASC のサポート
- デバイス・ピン制御を使用可能
- フォルト処理機能
- CRC 付きシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- 3.3V と 5V のロジック入力をサポート
- 先進の保護機能
- バッテリ電圧モニタ
- MOSFET VDS 過電流監視
- MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
- アナログの内蔵セルフ・テスト
- 内部レギュレータおよびクロック・モニタ
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト条件インジケータ・ピン
DRV3255-Q1 デバイスは 48V 車載用モーター駆動アプリケーション向け高集積 3 相ゲート・ドライバです。 本デバイスは、 3.5A ピーク・ソースおよび 4.5A ピーク・シンク・ゲート駆動電流と、90V MOSFET 過渡過電圧をサポートすることで、高出力モーター駆動アプリケーションに対応するように特に設計されています。ゲート・ドライバの電力損失と自己発熱を最小限に抑えるため、高効率ブートストラップ・アーキテクチャを採用しています。チャージ・ポンプを利用することで、本ゲート・ドライバは 100% PWM デューティ・サイクル制御に対応できます。
幅広い診断、監視、保護機能が堅牢なモーター駆動システム設計をサポートします。 システム・フォルトに対する高速応答を実現し、外部コンポーネントを不要にするため、高度に設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵しています。ASC 機能を使うと、外部 MOSFET を選択的に有効化できます。
Request more information
The full data sheet is available. Request now
Functional safety information is available. Request now
Additional tools are available
Evaluation module info is available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV3255-Q1 高度な保護および診断機能を備えた統合型 3 相 48V 車載用ゲート・ドライバ・ユニット (GDU) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 |
アプリケーション・ノート | System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications | PDF | HTML | 2021年 6月 22日 | |||
ホワイト・ペーパー | 機能的に安全な小型の 48V、30kW MHEV モーター駆動システムの構築方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 3月 5日 | |
アプリケーション概要 | DRV3255-Q1 を使用したパラレル MOSFET の駆動 (Rev. A) | 2021年 2月 22日 | ||||
技術記事 | How to optimize a motor-driver design for 48-V starter generators | PDF | HTML | 2021年 2月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV3255-Q1-EVM-DESIGN — DRV3255-Q1 evaluation module restriction
サポート対象の製品とハードウェア
製品
BLDC ドライバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
マルチチャネル IC (PMIC)
DRV3255-Q1-SAFETY-DOCS — DRV3255-Q1 safety documentation
サポート対象の製品とハードウェア
製品
BLDC ドライバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
マルチチャネル IC (PMIC)
TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点