JAJSL02A
July 2022 – August 2022
DRV3255-Q1
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
Device Nomenclature
5.2
Documentation Support
5.2.1
Receiving Notification of Documentation Updates
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
Electrostatic Discharge Caution
5.6
Glossary
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.2
Tape and Reel Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PAP|64
MPQF071C
サーマルパッド・メカニカル・データ
PAP|64
PPTD079K
発注情報
jajsl02a_oa
jajsl02a_pm
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス周囲温度グレード 0:-40℃~+150℃
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
機能安全準拠
予定
機能安全アプリケーション向けに開発
ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
ASIL D までを対象の決定論的対応能力
3 つの N チャネル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
3.5A/4.5A
の最大ピーク・ゲート駆動電流
48V アプリケーション向けに最適化された電源アーキテクチャ
12V/48V 分割電源アーキテクチャ
DC リンク電源 (DHCP) の過渡電圧の絶対最大定格:95V
90V の MOSFET 動作電圧範囲に対応するブートストラップ電圧:105V
100% デューティ・サイクルのための・チャージ・ポンプ付きブートストラップ
設定可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵
ローサイドおよびハイサイド ASC のサポート
デバイス・ピン制御を使用可能
フォルト処理機能
CRC 付きシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
3.3V と 5V のロジック入力をサポート
先進の
保護機能
バッテリ電圧モニタ
MOSFET V
DS
過電流監視
MOSFET V
GS
ゲート・フォルト監視
アナログの内蔵セルフ・テスト
内部レギュレータおよびクロック・モニタ
デバイス熱警告とシャットダウン
フォルト条件インジケータ・ピン