ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A21-Q1

アクティブ

車載、500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 3.3, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 7.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.0065 Thermal resistance θJA (°C/W) 58.9, 80 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Wettable flanks package Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 3.3, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 7.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.0065 Thermal resistance θJA (°C/W) 58.9, 80 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Wettable flanks package Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • 接合部温度:-40℃~+150℃
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:2.0V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V (50mV 刻み)
  • 高 PSRR:1kHz 時に 91dB
  • 低い出力電圧ノイズ:7.7µVRMS
  • 低いドロップアウト:
    • 500mA (2.5V VOUT) で 265mV (最大値)
  • スマート EN プルダウン
  • 出力電圧許容誤差:温度範囲全体で ±1%
  • 幅広いセラミック コンデンサをサポート:
    • 1µF~200µF
  • パッケージ:
    • 3mm x 3mm ウェッタブル フランク VSON
    • 2mm x 2mm ウェッタブル フランク WSON
    • 2mm × 2mm WSON (事前情報)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • 接合部温度:-40℃~+150℃
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:2.0V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V (50mV 刻み)
  • 高 PSRR:1kHz 時に 91dB
  • 低い出力電圧ノイズ:7.7µVRMS
  • 低いドロップアウト:
    • 500mA (2.5V VOUT) で 265mV (最大値)
  • スマート EN プルダウン
  • 出力電圧許容誤差:温度範囲全体で ±1%
  • 幅広いセラミック コンデンサをサポート:
    • 1µF~200µF
  • パッケージ:
    • 3mm x 3mm ウェッタブル フランク VSON
    • 2mm x 2mm ウェッタブル フランク WSON
    • 2mm × 2mm WSON (事前情報)

TPS7A21-Q1 は、500mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡性能を特長とし、車載アプリケーションにおける RF やその他のアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。TPS7A21-Q1 の低静止電流は、低電力システムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。

内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

内部で制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも、LDO はディセーブル状態に維持されます。また、この回路は、EN 入力をプルダウンするために必要な外付け部品を不要にするのにも役立ちます。

TPS7A21-Q1 は、500mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡性能を特長とし、車載アプリケーションにおける RF やその他のアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。TPS7A21-Q1 の低静止電流は、低電力システムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。

内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

内部で制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも、LDO はディセーブル状態に維持されます。また、この回路は、EN 入力をプルダウンするために必要な外付け部品を不要にするのにも役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS745-Q1 アクティブ 車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Same functionality with adjustable output options and power good
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP5912-Q1 アクティブ 車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Same functionality with power good

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A21-Q1 車載対応、500mA、低ノイズ、低 IQ 、高 PSRR LDO データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A21-Q1 PSPICE Model

SBVMA06.ZIP (71 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ