DP83TG721S-Q1
- IEEE802.3bp 1000BASE-T1 compliant
- OA TC10 compliant, <20µA sleep current
- Local and remote wake up and wake forwarding
- Advanced TSN
- IEEE 1588v2/802.1AS Time Synchronization
- Hardware time-stamping with integrated phase correction
- Highly accurate 1pps signal (±15ns)
- Audio Clocking
- AVB IEEE 1722 media clock generation capability
- Phase synchronized wall clock output: 1KHz to 50MHz
- I2S & TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK clock generation
- Open Alliance TC12 Interoperability and EMC compliant
- OA EMC compliant
- SAE J2962-3 EMC Compliant
- Integrated LPF on MDI pins
- MAC Interfaces: MII, RMII, RGMII, and SGMII
- Supported I/O voltages: 3.3V, 2.5V, and 1.8V
- Pin compatible with TI’s 100BASE-T1 PHYs and 1000BASE-T1 PHYs
- Single board design for 100BASE-T1 and 1000BASE-T1 with required BOM change
- Diagnostic tool kit
- Temperature, Voltage, ESD monitor
- Data throughput calculator : Inbuilt MAC packet generator, counter and error checker
- Signal Quality Indicator
- TDR based open and short cable fault detection
- CQI for cable degradation monitoring
- Loopback modes
- AEC-Q100 Qualified
- IEC61000-4-2 ESD : ±8kV contact discharge
The DP83TG721-Q1 is an IEEE 802.3bp and Open Alliance compliant automotive 1000Base-T1 Ethernet physical layer transceiver. The DP83TG721-Q1 provides all physical layer functions needed to transmit and receive data over unshielded/shielded single twisted-pair cables. The device provides xMII flexibility with support for RGMII and SGMII MAC interfaces.
DP83TG721-Q1 supports OA TC10 low power sleep feature (with wake forwarding) to reduce system power consumption when communication is not required. This device offers the Diagnostic Tool Kit, with an extensive list of real-time monitoring tools, debug tools and test modes.
DP83TG721-Q1 integrates IEEE 1588v2/802.1AS hardware time stamping & fractional PLL enabling highly accurate time synchronization. The fractional PLL enables frequency/phase synchronization of the Wall Clock eliminating need for external VCXO and generating wide range of time synchronized frequencies needed for Audio, Video and other ADAS applications.
DP83TG721-Q1 also integrates IEEE 1722 CRF decode to generate Media Clock (wall clock synchronized) for AVB & other Audio standards. The DP83TG721-Q1 is also capable of generating FSYNC/SCLK (wall clock synchronized) for I2S/TDM8 interface needed for audio applications.
The DP83TG721-Q1 is compatible to TIs 100BASE-T1 PHYs and 1000BASE-T1 PHYs enabling design scalability with single board for both speeds.
詳細リクエスト
NDA (秘密保持契約) 締結下で詳細なデータシートとその他のリソースが入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DP83TG721x-Q1 1000BASE-T1 Automotive Ethernet PHY with Advanced TSN and AVB データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83TG721EVM-MC — DP83TG721 1000Base-T1 から 1000Base-T へのメディア コンバータの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。