DP83TG721EVM-MC はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。
DP83TG721EVM-MC
DP83TG721 1000Base-T1 から 1000Base-T へのメディア コンバータの評価基板
DP83TG721EVM-MC
概要
DP83TG721EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bp に準拠しています。この評価ボードは、ビット・エラー・レート・テストと相互運用性テストを実施するためのメディア・コンバータを提示します。USB-2-MDIO グラフィカル・ユーザー・インターフェイス・ツールと組み合わせた使用を想定する、MSP430F5529 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。
特長
- 産業用イーサネットからシングル・ペアのイーサネットへの変換向けメディア・コンバータ
- RGMII インターフェイス
- オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
- TC10 デモ
イーサネット PHY
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DP83TG721EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 4日 |