DP83TG721R-Q1
- IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
- OA TC10 準拠、20µA 未満のスリープ電流
- ローカルとリモートのウェークアップおよびウェークアップ転送
- アドバンスト TSN
- IEEE 1588v2/802.1AS 時間同期
- 位相補正機能を内蔵したハードウェア タイムスタンプ
- 高精度 1pps 信号 (±15ns)
- オーディオ クロック処理
- AVB IEEE 1722 メディア クロック生成能力
- 位相同期式のウォール クロック出力:1KHz~50MHz
- I2S および TDM8 の SCLK/FSYNC/MCLK クロック生成
- Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
- OA EMC 準拠
- SAE J2962-3 EMC 準拠
- MDI ピンに LPF を内蔵
- MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
- 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
- テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とピン互換
- 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
- 診断ツール キット
- 温度、電圧、ESD モニタ
- データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
- 信号品質インジケータ
- TDR ベースの開放および短絡ケーブルフォルト検出
- ケーブル劣化モニタリング用の CQI
- ループバック モード
- AEC-Q100 認定済み
- IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
DP83TG721-Q1 は、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用 1000Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。シールドなしとシールド付きのシングル ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。
DP83TG721-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するための、ウェークアップ転送機能を備えた OA TC10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードを豊富に備えた診断ツール キットを提供しています。
DP83TG721-Q1 は、IEEE 1588v2/802.1AS ハードウェア タイム スタンプおよびフラクショナル PLL を搭載しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオやビデオ、その他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。
DP83TG721-Q1 は、AVB やその他のオーディオ標準のためのウォール クロック同期したメディア クロックを生成するため、IEEE 1722 CRF デコード機能も搭載しています。DP83TG721-Q1 は、オーディオ アプリケーションに必要な I2S/TDM8 インターフェイス用のウォール クロック同期した FSYNC/SCLK を生成することもできます。
DP83TG721-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY と互換性があるので、1 枚のボードで両方の速度に設計を拡張できます。

詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。ご請求
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83TG721EVM-MC — DP83TG721 1000Base-T1 から 1000Base-T へのメディア コンバータの評価基板
ETHERNET-SW — イーサネット PHY のドライバとツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。