TIDA-01323
ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応
TIDA-01323
概要
TIDA-01323 カメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 2 メガピクセル 60fps カメラを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインでは、これらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給、バックチャネル通信、およびクロック同期を実現しています。4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial Interface-2)をサポートしています。このデザインを使用して、センサ フュージョン アプリケーションに適した他種センサを接続することもできます。
特長
- FPD-Link III を使用したセンサ同期機能により、4 台のカメラ入力を受け入れ
- 同軸給電向けの広範囲電源電圧 (4V~14V) を提供
- CSI-2 インターフェイス経由で TDA3 と TDA2Plus の各 EVM に直接接続可能
- 互換性のある FPD-Link III DS90UB953 シリアライザを使用している任意のカメラとの組み合わせで動作
- 逆電流保護機能を搭載しており、自動車バッテリからボードへの直接電力供給が可能
車載
- ADAS およびインフォテインメント フュージョン コントローラ
- ADAS およびインフォテインメント フュージョン コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
- 自動運転モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTR7.PDF (174 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コンバータ
TPS55340-Q1 — AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
FPD-Link SerDes
DS90UB960-Q1 — デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
Low-power MCUs
MSP430F2272 — 32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221A-Q1 — 車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | クワッド4Gbps FPD-Link III、デュアルCSI-2出力、PoC対応 ADASマルチセンサ・ハブのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/11/29 |