TIDA-01130
MIPI CSI-2 ビデオ・インターフェイス、FPD-Link III、POC(同軸ケーブル経由の電力伝送)対応車載 2MP(2 メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01130
概要
TIDA-01130 リファレンス・デザインは、MIPI CSI-2 インターフェイスと TI の 4Gbps FPD-Link III シリアライザを使用して、非常に高速なフォワード・チャネル・データ・レートの 2MP(メガピクセル)車載用カメラに最適な超小型サイズのソリューションを示します。このカメラを採用してスループットを向上させると、ミラーを置き換えるときに不可欠な高解像度で高速なフレーム・レート・イメージャを実現し、CMS(カメラ・モニタリング・システム)とリア・カメラの各アプリケーションを製作することができます。さらに、このカメラは、POC(Power Over Coax、同軸ケーブルを使用した電力供給)に対応した Fakra コネクタを 1 個搭載しています。POC を活用すると、集中型の ECU からカメラに電力を供給するほか、同じ同軸ケーブルを経由してカメラが動画データを集中型プロセッサに伝送し、プロセッサからの I2C バックチャネルを使用してカメラを初期化することができます。
特長
- MIPI CSI-2 インターフェイスと 4Gbps シリアライザを使用して、高速フォワード・チャネルの動画データをサポート
- サイズ最適化設計により、20 x 20mm の 1枚の PCB に実装
- 固定電圧コンバータを使用して、小型サイズ向けに最適化した電源
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
- ASIL B アプリケーション向けの診断と内蔵セルフ・テスト(BIST)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT93.PDF (87 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2