データシート
TLV702-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 非常に低いドロップアウト
- IOUT = 50mA、VOUT = 2.8Vで37mV
- IOUT = 100mA、VOUT = 2.8Vで75mV
- IOUT = 300mA、VOUT = 2.8Vで220mV
- 温度範囲全体にわたって2%の精度
- 低い IQ:35µA
- 1.2V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 実効容量 0.1µF で安定(1)
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- パッケージ: 5ピンSOT (DBVおよびDDC)および
1.5mm×1.5mm、6ピンWSON (1)
(1)「アプリケーション情報」の「入力および出力コンデンサの要件」を参照してください。
TLV702-Q1シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。これらのLDOは、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。
高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、2%の総合精度を実現しています。低い出力ノイズ、非常に高い電源除去率(PSRR)、低いドロップアウト電圧から、このシリーズのデバイスは広範なバッテリ動作機器に理想的です。デバイスのすべてのバージョンには、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限保護が組み込まれています。
さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。
TLV702-Q1シリーズのLDOリニア・レギュレータは、SOTおよびWSONパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV702-Q1 300mA、低IQ、低ドロップアウトのレギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 4月 2日 |
機能安全情報 | TLV702-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 評価モジュール
The TLV70028EVM-463 facilitates evaluation of the TLV70028 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TLV70212 & TLV70312 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM151A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70212 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM520.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV702125 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVMBB2A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70215 & TLV70315 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM713A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70218 & TLV70318 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM152A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70218 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM459.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV70225 & TLV70325 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM154A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70225 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM462.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV702285 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVMBB4A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70229 & TLV70329 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM156A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70229 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM539.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV70230 & TLV70330 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM157A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70230 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM534.TSC (68 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV70231 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM540.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV70232 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVMBB5A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70233 & TLV70333 PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVM159A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TLV70233 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM532.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV70236 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM542.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
TIDA-01130 — MIPI CSI-2 ビデオ・インターフェイス、FPD-Link III、POC(同軸ケーブル経由の電力伝送)対応車載 2MP(2 メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01130 リファレンス・デザインは、MIPI CSI-2 インターフェイスと TI の 4Gbps FPD-Link III シリアライザを使用して、非常に高速なフォワード・チャネル・データ・レートの 2MP(メガピクセル)車載用カメラに最適な超小型サイズのソリューションを示します。このカメラを採用してスループットを向上させると、ミラーを置き換えるときに不可欠な高解像度で高速なフレーム・レート・イメージャを実現し、CMS(カメラ・モニタリング・システム)とリア・カメラの各アプリケーションを製作することができます。さらに、このカメラは、POC(Power Over (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00421 — オートモーティブ 1.3M カメラ・モジュール、リファレンス・デザイン、OV10640、DS90UB913A、および、同軸ケーブル給電付
このカメラ・デザインは、1.3 メガピクセルの車載カメラ用超小型ソリューションを示します。1 本の同軸接続のみで、デジタル・ビデオ、電力供給、カメラ制御信号、診断信号を伝送します。出力ビデオ・フォーマットは、最大 100MHz の 10 ビット、または最大 75MHz の 12 ビットです。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。