TIDA-00421

オートモーティブ 1.3M カメラ・モジュール、リファレンス・デザイン、OV10640、DS90UB913A、および、同軸ケーブル給電付

TIDA-00421

設計ファイル

概要

このカメラ・デザインは、1.3 メガピクセルの車載カメラ用超小型ソリューションを示します。1 本の同軸接続のみで、デジタル・ビデオ、電力供給、カメラ制御信号、診断信号を伝送します。出力ビデオ・フォーマットは、最大 100MHz の 10 ビット、または最大 75MHz の 12 ビットです。

特長
  • 20x20mm の単一 PCB に収容可能なサイズ最適化設計
  • 電源の最適化により小型化と低ノイズを実現
  • 診断機能と内蔵セルフ・テスト(BIST)
  • デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra 製の同軸コネクタを 1 個実装
  • OmniVision 社製の 1.3 メガピクセル HDR イメージ・センサ OV10640 で 12 ビットの未加工イメージ・データを供給
  • 三脚に直接取り付けるためのマウント・タブが付属
  • 同軸経由で伝送する電力入力の範囲は 4V ~ 17V
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC0.PDF (1338 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDUB74.PDF (4174 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJX7A.PDF (201 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJX8.PDF (248 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJX9.ZIP (491 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCY9.ZIP (513 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62170-Q13 ~ 17V、0.5A、車載用降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702-Q1車載、イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00421 Test Results 2015年 12月 18日
* 設計ガイド Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide 2015年 12月 3日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00262 同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ