TPS4H160EVM

TPS4H160-Q1 クワッド・チャネル・スマート・ハイサイド・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン

TPS4H160EVM

購入

概要

Texas Instruments TPS4H160-Q1 evaluation module contains a TPS4H160-Q1 integrated circuit (IC), supporting quad channel high side switch application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS4H160-Q1 for resistive, capacitive, inductive load.
The TPS4H160-Q1 family is a fully protected quad channels high side power switch, with integrated NMOS power FET and charge pump. 
Full diagnostics and high accuracy current sense features enable intelligent control of the load. External programmable current limit improves the whole system’s reliability by limit the inrush or overload current.
Texas Instruments TPS4H160-Q1 evaluation module contains a TPS4H160-Q1 integrated circuit (IC), supporting quad channel high side switch application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS4H160-Q1 for resistive, capacitive, inductive load.

The TPS4H160-Q1 family is a fully protected quad channels high side power switch, with integrated NMOS power FET and charge pump. Full diagnostics and high accuracy current sense features enable intelligent control of the load. External programmable current limit improves the whole system’s reliability by limit the inrush or overload current.

特長

 

  • High accurate Current Sense
  • Programmable current limit with external resistor
  • Tested according to AECQ100-12

 

ハイサイド・スイッチ
TPS4H160-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 クワッド・チャネル・スマート・ハイサイド・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS4H160EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4H160 EVM User's Guide 2016年 2月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ