LM5165EVM-HD-C50X

LM5165 低静止電流 (Iq)、同期整流型降圧コンバータ、高密度 COT、評価基板

LM5165EVM-HD-C50X

ご注文はこちら

概要

LM5165EVM-HD-C50X は、超低静止電流を持つ高性能・超小型の同期整流型降圧 DC/DC コンバータ LM5165 の性能を示すために設計された高密度評価モジュール (EVM) です。このモジュール型設計は、部品点数を抑えた小型フットプリントに収められています。この基板は、3V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5165 の一定オンタイム (COT) 制御方式とダイオード エミュレーションにより、無負荷時の電源電流は 24V 入力でわずか 12μA です。

特長
  • 2% の設定精度で 5V の厳密に調整された出力電圧
  • 広い入力電圧動作範囲:3V ~ 65V
  • 非常に高い電力変換効率:5V 出力電圧および 150mA 負荷で 90% 超
  • 無負荷時の消費電流は最小で 12μA
  • 完全に組み立て、試験済みで信頼性のある PCB レイアウト、全体のフットプリントは 15.5mm x 13.7mm

  • LM5165EVM-HD-C50X 5V 150mA COT 評価基板

DC/DC コンバータ
LM5165 3V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ) LM5165-Q1 超低静止電流 (IQ) の車載、3V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低静止電流(Iq)、同期整流降圧コンバータ高密度 COT の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5165EVM-HD-C50X LM5165 低静止電流(Iq)、同期整流降圧コンバータ高密度 COT の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 2016/01/27
証明書 LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。