LM3409
- LM3409Q/LM3409QHV はAEC-Q100 グレード1 認定の
オートモーティブ・グレード製品 - 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート駆動
- VIN 範囲: 6V ~ 42V (LM3409/LM3409Q)
- VIN 範囲: 6V ~ 75V (LM3409HV/LM3409QHV)
- ハイサイド差動電流センス
- サイクルごとの電流制限
- 制御ループ補償回路不要
- 10,000:1 のPWM 調光範囲
- 250:1 のアナログ調光範囲
- 完全セラミックの出力コンデンサや、コンデンサのない出力
に対応 - 低消費電力シャットダウン
- サーマル・シャットダウン保護
- 放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージ
LM3409/09HV は、降圧型( バック) 電流レギュレータ向けのPチャネルMOSFET (PFET) コントローラです。 幅広い入力電圧 範囲、低い可変スレッショルド電圧と組み合わされたハイサイド差動電流センス、高速の出力イネーブル/ ディスエーブル機能 を備え、放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージで供給されます。 これらの機能を組み合わせたLM3409/09HV は、LED の駆動に最適な定電流源であり、最大5A の順方向電流を容易に得られます。 LM3409/09Q/09HV/09QHV では、コンスタン ト・オフタイム(COFT) 制御を採用することにより、外部制御ループ補償なしで定電流を正確にレギュレートします。 また、アナロ グ調光とPWM 調光を容易に実現可能なため、線形性の高い調光範囲のもとで優れたコントラスト比を達成できます。 さらに、 プログラム可能なUVLO、低消費電力シャットダウン、サーマル・シャットダウンなどの機能も備えています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3409EVAL — LM3409 デモ・ボード
This demonstration board showcases the LM3409 PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 4 LEDs (VO = 15V) at a maximum average LED current (ILED = 1A) from a DC input voltage (VIN = 24V). The switching frequency (fSW = 525 kHz) is targeted for the nominal operating (...)
LM3409 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット・カラーのチューニング可能、0.15% 調光可能 RGBW LED 照明のリファレンス・デザイン
PMP6024 — 100~240VAC 入力、60W、2 ストリング PWM 調光 LED ドライバ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
PDIP (NFF) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。