LM3409EVAL

LM3409 デモ・ボード

LM3409EVAL

購入

概要

This demonstration board showcases the LM3409 PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 4 LEDs (VO = 15V) at a maximum average LED current (ILED = 1A) from a DC input voltage (VIN = 24V). The switching frequency (fSW = 525 kHz) is targeted for the nominal operating point, however fSW varies across the entire operating range. The circuit can accept an input voltage of 6V-42V. However, if the input voltage drops below the regulated LED string voltage, the converter goes into dropout and VO = VIN ideally. The demonstration board showcases several features of the LM3409 including both analog dimming using a potentiometer (R5) tied to the IADJ pin and internal PWM dimming using the EN pin. There is a header (J1) with a removable jumper, which is used to select PWM dimming or low power shutdown. The board has a right angle connector (J2) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. This reduces potential ringing when there is no output capacitor. Alternatively, the LED+ and LED- turrets can be used to connect the LED load.

車載 LED ドライバ
LM3409-Q1 車載対応、大電力 LED ドライブ向け、42V、PFET、降圧コントローラ

 

照明 LED ドライバ
LM3409 大出力 LED ドライブ向け、42V PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3409EVAL/NOPB — LM3409 デモ・ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-1954 LM3409 Demonstration Board (Rev. D) 2013年 5月 1日
証明書 LM3409EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ