PMP6024

100~240VAC 入力、60W、2 ストリング PWM 調光 LED ドライバ、リファレンス・デザイン

概要

PMP6024 is an offline, LED driver circuit consisting of an isolated, power-factor corrected, constant output voltage flyback converter followed by two DC/DC buck LED current controllers.  It is suitable for indoor or outdoor area lighting applications of 3500-5000 lumens (depending upon LED selection).  LED brightness is controlled by a 3.3V, 10kHz PWM signal which is converted to a DC level adjustment of the LED string currents avoiding PWM modulation of the light output.

特長
  • Power Factor Corrected > 0.9
  • Analog LED current adjustment from 1kHz-10kHz PWM input
  • 350:1 dimming ratio
  • 100-240VAC Input, up to 60W output
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU958.PDF (891 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREL3.PDF (349 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREL4.PDF (86 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREL5.PDF (275 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREL7.ZIP (641 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA78.ZIP (508 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREL6.PDF (1670 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28811LED ライティング・パワー・コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LMV4311.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF
照明 LED ドライバ

LM3409大出力 LED ドライブ向け、42V PFET 降圧コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP6024 Test Results 2015年 4月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ