ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

UCC27511A

アクティブ

5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 8 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual inputs
Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 8 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual inputs
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力ピンはGNDピンより-5V低い電圧に耐性
  • NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
  • 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
  • 分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
  • 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
  • TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
  • 広いヒステリシス (標準値 1V) による優れたノイズ耐性
  • デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
    • 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
  • 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
  • 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 入力ピンはGNDピンより-5V低い電圧に耐性
  • NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
  • 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
  • 分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
  • 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
  • TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
  • 広いヒステリシス (標準値 1V) による優れたノイズ耐性
  • デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
    • 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
  • 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
  • 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない

UCC27511A デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。非対称の 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流により、寄生ミラー ターンオン効果の影響への耐性が強化されています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。広い入力ヒステリシスや、負の入力電圧の処理能力などの特長により、過渡耐性が強化されています。

UCC27511A デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。非対称の 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流により、寄生ミラー ターンオン効果の影響への耐性が強化されています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。広い入力ヒステリシスや、負の入力電圧の処理能力などの特長により、過渡耐性が強化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27511A 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンクの シングル チャネル、高速ローサイド ゲート ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 23日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCC27511A PSpice Transient Model

SLVMCJ5.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27511A TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCJ7.TSC (814 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27511A TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCJ6.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン

この LED ライティング制御リファレンス・デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン・ビジョン・システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング・アプリケーションにも最適です。LED 電流とタイミングをプログラムし、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット・カラーのチューニング可能、0.15% 調光可能 RGBW LED 照明のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00520 — 300W PFC プラス 共振 LLC ハーフブリッジ・コントローラ・オフライン AC/DC 電源モジュール

これは、高効率の 300W AC/DC のリファレンス・デザインです。  このデザインに対して外部電源からバイアスを印加すること、または AC 電力線からの直接動作の目的で自己バイアス補助モードを使用するように構成することができます。  PFC は内部で全面的に補正されており、デザインの複雑さと PCB の設計に伴う工数を低減します。3 レベルの OCP(過電流保護)、ライン・ブラウンアウト、PFC バルク OVP と UVP、OTP(過熱保護)を含む各種保護機能を搭載しています。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ