データシート
UCC27511A-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
- 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク非対称駆動
- 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
- UCC27511A-Q1 内での分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
- 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
- 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
- 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
- VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
- TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
- ヒステリシス付きのロジック スレッショルド による優れたノイズ耐性
- デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
- 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
- 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
- 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
- 入力ピンは GND ピンより -5V (DC) 低い電圧に耐性
- 動作温度範囲:–40°C~140°C
- 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ オプション
UCC27511A-Q1 デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A-Q1 車載グレード デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A-Q1 デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。本デバイスは、4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流の非対称駆動能力を備えており、寄生ミラー ターンオン効果に対する耐性を強化しています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC27511A -Q1 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンクの シングル チャネル、高速ローサイド ゲート ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 |
機能安全情報 | UCC27511A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2022年 3月 16日 | ||||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01407 — 48V バッテリ入力、12V 出力、車載 400W 電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、48V の車載バッテリから 12V の出力を生成する、オートモーティブ向け 400W、位相シフト、フル・ブリッジ・コンバータです。この強化型位相シフト・フル・ブリッジ・コントローラは、さまざまな動作条件でゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現するプログラマブル遅延機能を実施します。出力は同期整流を実現し、これにより高速過度応答と高ループ帯域幅が可能です。このシステムは無負荷で 100mW 未満の待機時消費電力を実現し 12V の安定化出力を生成します。トランスを使って疑似絶縁を達成し、48V バッテリが 2 (...)
リファレンス・デザイン
PMP20657 — 48V から 12V@400W への単方向変換を実現する小型高効率車載電源のリファレンス・デザイン
The PMP20657 reference design is a compact, efficient unidirectional 48V to 12V @ 400W power converter. The design is pseudo-isolated to protect 12V loads. The phase-shifted full-bridge topology achieves over 95% peak efficiency. Light-load mode enables <100mW standby power with full (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。