TIDA-00520

300W PFC プラス 共振 LLC ハーフブリッジ・コントローラ・オフライン AC/DC 電源モジュール

TIDA-00520

設計ファイル

概要

これは、高効率の 300W AC/DC のリファレンス・デザインです。  このデザインに対して外部電源からバイアスを印加すること、または AC 電力線からの直接動作の目的で自己バイアス補助モードを使用するように構成することができます。  PFC は内部で全面的に補正されており、デザインの複雑さと PCB の設計に伴う工数を低減します。3 レベルの OCP(過電流保護)、ライン・ブラウンアウト、PFC バルク OVP と UVP、OTP(過熱保護)を含む各種保護機能を搭載しています。

特長
  • 115V 入力時に 88.9%、230V 入力時に 90.6% の平均効率
  • 10% 負荷の場合、115V 入力時に 83.68%、230V 入力時に 85.07% の効率
  • 230Vac、50Hz 入力時に、99.5% の高い力率と代表値 6% の THD
  • 自己バイアス補助モードでは、115Vac 入力時に、無負荷消費電力が 200mW 未満
  • 397ms のターンオン時間
  • ライン・ブラウンアウト保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDC1.PDF (231 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC958.ZIP (327 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDC0.PDF (260 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC29950高効率 CCM PFC/LLC コンビネーション コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511A5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 2015/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。