BOOSTXL-DRV8320S

DRV8320S 3 相スマート・ゲート・ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320S

購入

概要

The BOOSTXL-DRV8320S evaluation module (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8320S gate driver and CSD88399Q5DC dual-package MOSFETs.  The module has individual DC bus and phase voltage sense, making this EVM ideal for sensorless BLDC algorithms.  The EVM includes an external buck regulator for 3.3V MCU supply and an external current shunt amplifier.  The drive stage is fully protected with short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection and easily configurable via different hardware configuration pins.

特長
  • 6-V to 54-V Operation
  • 15 A Continuous / 20 A Peak H-bridge Output Current
  • External Buck Regulator
  • External Current Shunt Amplifier
  • Sensored or Sensorless BLDC Firmware Available
BLDC ドライバ
DRV8320 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR16006 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

 

MOSFET
CSD88599Q5DC SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー・ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

 

汎用オペアンプ
OPA374 シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. BOOSTXL-DRV8320S と MSP430F5529 LaunchPad のご注文
  2. BOOSTXL-DRV8320x EVM User's Guide (Rev. B) (英語) の指示に従う

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 3 相スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC683 — DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC683 DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 13 2 2017

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8320H DRV8320H 3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8320S DRV8320S 3 相スマート・ゲート・ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント・アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc683 or www.ti.com/lit/xx/slvc683/slvc683.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC683. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-DRV8320x EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 3月 27日
アプリケーション概要 MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-DRV8320x EVMユーザー・ガイド (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2019年 12月 12日
証明書 BOOSTXL-DRV8320S EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 2017年 2月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 2017年 2月 8日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017年 2月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ